Podkładki ząbkowane typ A ząbkowane zewnętrznie
BN 787
DIN 6797 A
(Norma wycofana)
~UNI 8841 A
~ČSN 021744
Materiał |
Materiał
Stal sprężynowa
|
Powłoka |
Powłoka
czarny
|
Twardość |
Twardość
350-425 HV
|
Wszystkie cechy
Standard
DIN 6797 A (Norma wycofana)
~UNI 8841 A
~ČSN 021744
Cechy
Materiał |
Materiał
Stal sprężynowa
|
Powłoka |
Powłoka
czarny
|
Twardość |
Twardość
350-425 HV
|