Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Śruby z łbem walcowym z rowkiem

BN 402

DIN 84 A

(Norma wycofana)

~ISO 1207

~UNI 6107

~ČSN 021131



Kształt łba
Kształt łba Walcowy
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Rowkiem
Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal automatowa
Powłoka
Powłoka bez powłoki

Wszystkie cechy


Standard

DIN 84 A (Norma wycofana) ~ISO 1207 ~UNI 6107 ~ČSN 021131

Informacje dodatkowe

Zalety śrub toczonych z łbem walcowym:
ostre krawędzie, sfazowanie na końcach gwintu, bardzo małe średnice, brak zbieżności łba walcowego.
Dla wszystkich długości: gwint nacięty do samego łba.

Cechy

Kształt łba
Kształt łba Walcowy
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Rowkiem
Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal automatowa
Powłoka
Powłoka bez powłoki