Pręt gwintowany gwint metryczny
BN 419 - 1 metr
DIN 975
(Norma wycofana)
- Tolerancja gwitnu 6h / 8h
Materiał |
Materiał
Stal
|
Klasa własności |
Klasa własności
4.6 / 4.8 (Do wyboru przez producenta)
|
Powłoka |
Powłoka
powłoka cynkowa pasywacja biała
|
Wersja |
Wersja
1 metr
|
Wszystkie cechy
M7: nie zawarty w DIN 975
Standard
Cechy produktu
- Tolerancja gwitnu 6h / 8h
Informacje dodatkowe
Cechy
Materiał |
Materiał
Stal
|
Klasa własności |
Klasa własności
4.6 / 4.8 (Do wyboru przez producenta)
|
Powłoka |
Powłoka
powłoka cynkowa pasywacja biała
|
Wersja |
Wersja
1 metr
|