Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Trzpień gwintowany z rowkiem i końcem ściętym

BN 427

DIN 551

(Norma wycofana)

ISO 4766

~UNI 6113

~ČSN 021181



Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Rowkiem
Materiał
Materiał Stal
Klasa własności
Klasa własności (Do wyboru przez producenta)
Powłoka
Powłoka powłoka cynkowa pasywacja biała
Twardość
Twardość 14 H / 22 H

Wszystkie cechy

M16: nie zawarty w DIN 551 i ISO 4766


Standard

DIN 551 (Norma wycofana) ISO 4766 ~UNI 6113 ~ČSN 021181

Cechy

Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Rowkiem
Materiał
Materiał Stal
Klasa własności
Klasa własności (Do wyboru przez producenta)
Powłoka
Powłoka powłoka cynkowa pasywacja biała
Twardość
Twardość 14 H / 22 H

Ostrzeżenia

Śruby bez łba przeznaczone są do przenoszenia obciążeń ściskających.