Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Śruby z uchem

BN 258

DIN 580

~ISO 3266

~UNI 2947

~ČSN 021369



Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału C15E
Powłoka
Powłoka powłoka cynkowa pasywacja biała
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Wszystkie cechy

M6a: nie zawarte w DIN 580


Standard

DIN 580 ~ISO 3266 ~UNI 2947 ~ČSN 021369

Informacje dodatkowe

Możliwe dostawy z gwintem drobnozwojnym lub innymi typami gwintów na życzenie

Cechy

Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału C15E
Powłoka
Powłoka powłoka cynkowa pasywacja biała
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Zasada działania

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, nie przekraczać nośności określonych w tabeli, przy użyciu pojedynczej śruby z uchem lub dwóch śrub obciążonych pod kątem większym niż 45 stopni mierzonym do poziomu.
Limity obciążeń określone w tabeli wymagają, aby:
- Śruba oczkowa była całkowicie śruby wkręcona
- Głębokość ślepych otworów była wystarczająca do dokręcenia śruby oczkowej do powierzchni oporowej,
- Głębokość otworu pod kołek gwitnowany była wystarczająca, aby śruba oczkowa była dokręcona do powierzchni oporowej
- Głębokość gwintu była wystarczająca
- Śruba oczkowa musi przenieść siły bez deformacji, które mogą powodować zagrożenie lub problem bezpieczeństwa

Zalecenia:Przed użyciem sprawdzić pod kątem ewentulanych uszkodzeń (korozji, peknięcia,odkształcenia, uszkodzenia) oraz sprawdzić prawidłowość docisku powierzchni oporowej.
Śruby z widocznymi uszkodzeniami nie powinny być stosowane.

Informacje montażowe

Graniczne obciażenie w kg
A: osiowo przez śrubę oczkową
B: przez śrubę oczkową ≤ 45°
C: dla każdej śruby oczkowej > 45° do 60° lub poprzecznie dla każdej śruby oczkowej ≤ 45°
Oczkowa śruba do podnoszenia musi być zawsze dokręcona do powierzchni styku. Poprzeczne obciążenia nie są dozwolone. Należy użyć odpowiednich podkładek w celu zapewnienia prawidłowej pozycji.
Gdy częścią współpracująca jest nakrętka (0,8xd), powinna być użyta podkładka.
Gdy stosowane jako tymczasowe mocowanie na większych obiektach, pownien być użyty kolejny większy rozmiar.

Ilustracja informacje montażowe


Ostrzeżenia

Produkty są objęte odpowiednimi wymogami bezpieczeństwa w użytkowaniu urządzeń podwieszanych. Należy przestrzegać instrukcji montażu i obciążeń.