Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Nakrętki z uchem

BN 259

DIN 582

~ČSN 021669



Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału C15E
Powłoka
Powłoka bez powłoki
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Wszystkie cechy

M6a: nie zawarte w DIN 582


Standard

DIN 582 ~ČSN 021669

Informacje dodatkowe

Możliwe dostawy z gwintem drobnozwojnym lub innymi typami gwintów na życzenie

Cechy

Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału C15E
Powłoka
Powłoka bez powłoki
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Zasada działania

Graniczne obciążenia podane w tabeli wymaga, aby:
- Śruba oczkowa była całkowicie wkręcona,
- Śruba oczkowa podnosząca dokręcona do powierzchni nośnej,
- Głębokość gwintu była wystarczająca,
- Śruba oczkowa musi przenieść siły bez deformacji, które mogą powodować zagrożenie lub problem bezpieczeństwa,
- Kołek gwintowany pogł wystarczy, aby śruba oczkowa podnoszenia może być dokręcone do powierzchni styku

Gdy śruba jest elementem oporowym, złącze musi być wyposażone w podkładkę.

Rekomendacje: Zanim użyjesz nakrętki z uchem, upewnij się, że nie nosi żadnych sladów uszkodzeń (np. korozji, pęknięć, zniekształceń itp).
Nakrętki z oczywistymi i widocznymi wadami nie mogą być używane.

Informacje montażowe

Graniczne obciażenie w kg
A: osiowo przez nakrętkę oczkową
B: przez nakrętkę oczkową ≤ 45°
C: dla każdej nakrętkę oczkowej > 45° do 60° lub poprzecznie dla każdej nakrętkę oczkowej ≤ 45°
Oczkowa śruba do podnoszenia musi być zawsze dokręcona do powierzchni styku. Poprzeczne obciążenia nie są dozwolone. Należy użyć odpowiednich podkładek w celu zapewnienia prawidłowej pozycji.
Jeśli powierzchnią oporową jest nakretka. złącze musi być wyposażone w podkładkę.
Podkładka jest wymagana pod łbem.
Gdy stosowane jako tymczasowe mocowanie na większych obiektach, pownien być użyty kolejny większy rozmiar.

Ilustracja informacje montażowe


Ostrzeżenia

Produkty są objęte odpowiednimi wymogami bezpieczeństwa w użytkowaniu urządzeń podwieszanych. Należy przestrzegać instrukcji montażu i obciążeń.