AVDEL® 742
BN 6429 - Nitownica hydropneumatyczna bez wyposażenia
- Zakres pracy; aluminium, stal M3-M12 / INOX M3-M10
- Kontrola skoku
- Waga: 2,2 kg
- Dlugosc: ~250 mm, wysokosc: ~280 mm
- Dlugosc hub: max. 7 mm
- Sila ciagu (przy 5 bar): 19,1 kN
- Cisnienie: 5-7 bar
Marka |
Marka
AVDEL®
|
Marka |
Marka
742
|
Wszystkie cechy
Cena netto za sztukę
Cechy produktu
- Zakres pracy; aluminium, stal M3-M12 / INOX M3-M10
- Kontrola skoku
- Waga: 2,2 kg
- Dlugosc: ~250 mm, wysokosc: ~280 mm
- Dlugosc hub: max. 7 mm
- Sila ciagu (przy 5 bar): 19,1 kN
- Cisnienie: 5-7 bar
Informacje dodatkowe
Cechy
Marka |
Marka
AVDEL®
|
Marka |
Marka
742
|
Zakres dostawy
Wraz z walizka
Odpowiednie do tego
BN 6428
AVDEL® - Wyposażenie kompletne TUBTARA® / FASTEKS FILKO® / Eurosert® do nitownicy hydropneumatycznej - Stal - bez powłoki
BN 6430
AVDEL® - Trzpień do nitownicy hydropneumatycznej - Stal - czarny
BN 6431
AVDEL® 742 / XTN20 - Tuleja redukcyjna do hydro-pneumatycznego przyrządu do osadzania - Stal - czarny
BN 6432
AVDEL® 742 / XTN20 - Trzpień zabieraka do hydro-pneumatycznego przyrządu do osadzania - Stal - czarny
BN 6433
AVDEL® 742 / XTN20 - Końcówki nosowe do hydro-pneumatycznego przyrządu do osadzania - Stal - czarny
BN 6434
AVDEL® 742 / XTN20 - Pierścień ustalający do końcówek - Stal - czarny