EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Logowanie

Uzytkownik
Haslo

Zapomnialem hasla
Zamówienia przy uzyciu kart kredytowych
Rejestracja nowego klienta

Podkładki

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |    forward >      end >|
Zresetuj
BN - Standard
 
Krótki opis  
Material
Jakosc
Powloka
1 BN 713 - DIN 125 A Podkładki bez fazy Stal 140 HV bez powłoki
2 BN 14683 - DIN 125 A Podkładki bez fazy Stal 140 HV oksydowane na czarno
3 BN 715 - DIN 125 A Podkładki bez fazy Stal 140 HV powłoka cynkowa pasywacja biała
4 BN 717 - DIN 125 A Podkładki bez fazy Stal 140 HV powłoka cynkowa pasywacja żółta
5 BN 718 - DIN 125 A Podkładki bez fazy Stal 140 HV powłoka cynkowa ogniowa
6 BN 342 - DIN 125 A Podkładki bez faz, dla śrub do klasy 8.8 Stal 200 HV bez powłoki
7 BN 5282 - DIN 125 A Podkładki bez faz, dla śrub do klasy 8.8 Stal 200 HV fosforanowana
8 BN 343 - DIN 125 A Podkładki bez faz, dla śrub do klasy 8.8 Stal 200 HV powłoka cynkowa pasywacja biała
9 BN 20508 - DIN 125 A Podkładki bez faz, dla śrub do klasy 8.8 Stal 200 HV powłoka cynkowa pasywacja biała ecosyn®-lubric Black
10 BN 20538 - DIN 125 A Podkładki bez faz, dla śrub do klasy 8.8 Stal 200 HV powłoka cynkowa pasywacja biała ecosyn®-lubric Silver
11 BN 30713 - DIN 125 A Podkładki bez faz, dla śrub do klasy 8.8 Stal 200 HV powłoka cynkowa ogniowa
12 BN 20734 - ISO 7089 Podkładki okrągłe specjalne bez fazy, dla śrub w klasach własności mechanicznych do 8.8 Stal 200 HV powloka z płatków cynku GEOMET® 500 A
13 BN 20368 - ISO 7089 Podkładki okrągłe specjalne bez fazy, dla śrub w klasach własności mechanicznych do 10.9 Stal 300 HV bez powłoki
14 BN 20369 - ISO 7089 Podkładki okrągłe specjalne bez fazy, dla śrub w klasach własności mechanicznych do 10.9 Stal 300 HV ocynk płytkowy
15 BN 20729 - ISO 7089 Podkładki okrągłe specjalne bez fazy, dla śrub w klasach własności mechanicznych do 10.9 Stal 300 HV powłoka cynkowa ogniowa
16 BN 20735 - ISO 7093-1 Podkładki bez fazy, seria duża, dla śrub w klasie wytrzymałości do 8.8 Stal 200 HV powloka z płatków cynku GEOMET® 500 A
17 BN 714 - VSM 13904 Podkładki bez ścięcia Stal   bez powłoki
18 BN 716 - VSM 13904 Podkładki bez ścięcia Stal   powłoka cynkowa pasywacja biała
19 BN 65008 - DIN 134 Podkładki bez fazy Stal   powłoka cynkowa pasywacja biała
20 BN 726 - DIN 433 Podkładki bez ścięcia, do śrub z łbem walcowym Stal 140 HV powłoka cynkowa pasywacja biała
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22