EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Logowanie

Uzytkownik
Haslo

Zapomnialem hasla
Zamówienia przy uzyciu kart kredytowych
Rejestracja nowego klienta

Wkładki gwintowe do wciskania na zimno

 
Zresetuj
BN - Standard
 
Krótki opis  
Material
Jakosc
Powloka
1 BN 964 - DIN 16903 A Wkładki gwintowe do zalewania w formie typ A sześciokątne Mosiądz   bez powłoki
2 BN 1035 - DIN 16903 C Wkładki gwintowe do zalewania w formie typ C otwarte, dugie Mosiądz   bez powłoki
3 BN 1036 - DIN 16903 B Wkładki gwintowe do zalewania w formie typ B otwarte, krótkie Mosiądz   bez powłoki
4 BN 1037 - DIN 16903 D Wkładki gwintowe do zalewania w formie typ D otwarte, długie Mosiądz   bez powłoki
5 BN 1038 - ~DIN 16903 E Wkładki gwintowe do zalewania w formie typ E zamknięte, krótkie Mosiądz   bez powłoki
6 BN 1039 - ~DIN 16903 G Wkładki gwintowe do zalewania w formie typ G zamknięte, długie Mosiądz   bez powłoki
7 BN 1040 - ~DIN 16903 F Wkładki gwintowe do zalewania w formie typ F zamknięte, krótkie Mosiądz   bez powłoki
8 BN 1041 - ~DIN 16903 H Wkładki gwintowe do zalewania w formie typ H zamknięte, długie Mosiądz   bez powłoki
9 BN 1042 - DIN 16903 P Wkładki gwintowe do zalewania w formie typ P zamknięte, krótkie Mosiądz   bez powłoki
10 BN 1043 - DIN 16903 R Wkładki gwintowe do zalewania w formie typ R zamknięte, długie Mosiądz   bez powłoki
11 BN 1044 - DIN 16903 Q Wkładki gwintowe do zalewania w formie typ Q zamknięte, krótkie Mosiądz   bez powłoki
12 BN 1045 - DIN 16903 S Wkładki gwintowe do zalewania w formie typ S zamknięte, długie Mosiądz   bez powłoki
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22