EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Logowanie

Uzytkownik
Haslo

Zapomnialem hasla
Zamówienia przy uzyciu kart kredytowych
Rejestracja nowego klienta

Nakrętki

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
Zresetuj
BN - Standard
 
Krótki opis  
Material
Jakosc
Powloka
1 BN 123 - DIN 439 B Nakrętki kontrujące ~0,5d Stal 04 bez powłoki
2 BN 124 - DIN 439 B Nakrętki kontrujące ~0,5d Stal 04 powłoka cynkowa pasywacja biała
3 BN 20242 - DIN 439 B Nakrętki kontrujące ~0,5d Stal 04 powłoka cynkowa gruba pasywacja
4 BN 125 - DIN 439 B Nakrętki kontrujące ~0,5d Stal 04 powłoka cynkowa pasywacja żółta
5 BN 40087 - DIN 439 B Nakrętki kontrujące ~0,5d gwint metryczny drobnozwojny Stal 04 bez powłoki
6 BN 1207 - DIN 439 B Nakrętki kontrujące ~0,5d gwint metryczny drobnozwojny Stal 04 powłoka cynkowa pasywacja biała
7 BN 3712 - DIN 439 B Nakrętki sześciokątne ~0,5d gwint metryczny drobnozwojny i lewoskrętny Stal 04 powłoka cynkowa pasywacja biała
8 BN 10529 - ISO 4032 Nakrętki sześciokątne typ 1 Stal 5-2 powłoka cynkowa pasywacja żółta
9 BN 108 - DIN 934 Nakrętki sześciokątne ~0,8d Stal 6 bez powłoki
10 BN 109 - DIN 934 Nakrętki sześciokątne ~0,8d Stal 6 powłoka cynkowa pasywacja biała
11 BN 110 - DIN 934 Nakrętki sześciokątne ~0,8d Stal 6 powłoka cynkowa pasywacja żółta
12 BN 1984 - ISO 4032 Nakrętki sześciokątne typ 1 Stal 8 bez powłoki
13 BN 1983 - ISO 4032 Nakrętki sześciokątne typ 1 Stal 8 powłoka cynkowa pasywacja biała
14 BN 21202 - ISO 4032 Nakrętki sześciokątne typ 1 Stal 8 powloka z płatków cynku GEOMET® 500 A
15 BN 1999 - ISO 4032 Nakrętki sześciokątne typ 1 Stal 8 powłoka cynkowa ogniowa
16 BN 115 - DIN 934 Nakrętki sześciokątne ~0,8d Stal 8 bez powłoki
17 BN 116 - DIN 934 Nakrętki sześciokątne ~0,8d Stal 8 oksydowane na czarno
18 BN 117 - DIN 934 Nakrętki sześciokątne ~0,8d Stal 8 powłoka cynkowa pasywacja biała
19 BN 118 - DIN 934 Nakrętki sześciokątne ~0,8d Stal 8 powłoka cynkowa pasywacja żółta
20 BN 20237 - DIN 934 Nakrętki sześciokątne ~0,8d Stal 8 powłoka cynkowa gruba pasywacja
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22