WGR Rathmann

BN 262 - Śruby klamrowe segmentowe

  • Materiał: 42 CrMo4 (1.7225) to AD / SA 193 Gr. B7 dla ASME
  • Piaskowane/olejone
  • Zdolność do przenoszenia obciążeń do 500 °C
Pozostałe informacje na: www.wgr-rathmann.com

Marka
Marka WGR Rathmann
Materiał
Materiał Stal
Wykonanie materiału
Wykonanie materiału B7
Powłoka
Powłoka bez powłoki

Wszystkie cechy


Cechy produktu

  • Materiał: 42 CrMo4 (1.7225) to AD / SA 193 Gr. B7 dla ASME
  • Piaskowane/olejone
  • Zdolność do przenoszenia obciążeń do 500 °C
Pozostałe informacje na: www.wgr-rathmann.com

Informacje dodatkowe

z płaską podkładką DIN 125 A i nakrętką sześciokątną stalową

Certyfikat zgodności dostępny na życzenie:
- dla AD: EN 10204-3.2
- dla ASME: EN 10204-3.1

Cechy

Marka
Marka WGR Rathmann
Materiał
Materiał Stal
Wykonanie materiału
Wykonanie materiału B7
Powłoka
Powłoka bez powłoki