Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

WGR Rathmann

BN 1632 - Nakrętki kołpakowe do śrub klamrowych segmentowych

~DIN 1587


  • Materiał: C35E (1.1181)
  • Piaskowane/olejone
  • Zdolność do przenoszenia obciążeń do 400 °C
Pozostałe informacje na: www.wgr-rathmann.com

Marka
Marka WGR Rathmann
Materiał
Materiał Stal
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału C35E
Powłoka
Powłoka bez powłoki

Wszystkie cechy


Standard

~DIN 1587

Cechy produktu

  • Materiał: C35E (1.1181)
  • Piaskowane/olejone
  • Zdolność do przenoszenia obciążeń do 400 °C
Pozostałe informacje na: www.wgr-rathmann.com

Informacje dodatkowe

Certifikat zgodności dostępny na życzenie:
- dla AD: EN 10204-3.1

Cechy

Marka
Marka WGR Rathmann
Materiał
Materiał Stal
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału C35E
Powłoka
Powłoka bez powłoki