Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

PEINER

BN 14070 - Nakrętki sześciokątne HV do śruby z łbem sześciokątnym wysokiej wytrzymałości

EN 14399-4


  • Nakrętki samarowane klasa-k: K1
Informacje o produkcie: www.peiner-ut.com
Pozostałe informacje na: www.Bossard.com

Marka
Marka PEINER
Materiał
Materiał Stal
Klasa własności
Klasa własności 10
Powłoka
Powłoka powłoka cynkowa ogniowa
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Wszystkie cechy


Standard

EN 14399-4

Cechy produktu

  • Nakrętki samarowane klasa-k: K1
Informacje o produkcie: www.peiner-ut.com
Pozostałe informacje na: www.Bossard.com

Cechy

Marka
Marka PEINER
Materiał
Materiał Stal
Klasa własności
Klasa własności 10
Powłoka
Powłoka powłoka cynkowa ogniowa
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Podobne produkty

Ilustracja zasada działania

Informacje montażowe

Nakrętki HV są nasmarowane, gotowe do montażu. Prawidłowy montaż odbywa się poprzez odkręcenie nakrętki HV EN14399-4 za pomocą odpowiedniej śruby HV EN14399-4 i podkładek HV EN14399-6. Połączenie elementami od tego samego producenta zapewnia dopasowanie gwintu i zamierzony sposób dokręcania. Dodatkowe smarowanie śrub, nakrętek i podkładek zmienia wartości napięcia wstępnego i prowadzi do błędów montażowych.


Ostrzeżenia

Nakrętki przeznaczone do śrub HV według EN 14399-4 i podkładek EN-14399-6.
Śruby mogą być używane z nakrętkami EN 14399-4 i podkładkami 14399-6. Indywidualne wymienianie części nie jest zalecane.





Odpowiednie do tego


BN 14044

NORD-LOCK® NL SC - Podkładki zębate złączone parami dla śrub HV - Stal - walcowana - ocynk płytkowy