Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Zestaw ze śrubą z łbem 6-kt i nakrętką

BN 87

DIN 7990

EN 15048


Pozostałe informacje na: www.bossard.com

Kształt łba
Kształt łba Sześciokątnym
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Sześciokątnym
Gwintem
Gwintem częściowo gwintowane
Materiał
Materiał Stal
Klasa własności
Klasa własności 4.6
Powłoka
Powłoka powłoka cynkowa ogniowa
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Wszystkie cechy


Standard

DIN 7990 EN 15048

Cechy produktu

Pozostałe informacje na: www.bossard.com

Cechy

Kształt łba
Kształt łba Sześciokątnym
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Sześciokątnym
Gwintem
Gwintem częściowo gwintowane
Materiał
Materiał Stal
Klasa własności
Klasa własności 4.6
Powłoka
Powłoka powłoka cynkowa ogniowa
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Zakres dostawy

Zestaw ocynk ogniowy:
1 śruba DIN 7990 stal 4.6U
1 nakrętka ISO 4032/ ISO 4034 stal

Zasada działania

Łączniki te spełniają wszystkie wymagania normy EN 15048-1 jako łączniki do niesprężanych połączeń śrubowych w konstrukcjach metalowych.
DIN 7989-1 nie jest częścią dostawy
ISO 4034 jest alternatywą dla ISO 4032

Ilustracja zasada działania