Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Trzpień gwintowany z gniazdem sześciokątnym i końcem ściętym

BN 24

ISO 4026

DIN 913

~UNI 5923

~ČSN 021187



Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Gniazdo sześciokątne
Materiał
Materiał Stal
Powłoka
Powłoka czarny
Twardość
Twardość 45 H

Wszystkie cechy

M14; M18: wg DIN 913


Standard

ISO 4026 DIN 913 ~UNI 5923 ~ČSN 021187

Cechy

Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Gniazdo sześciokątne
Materiał
Materiał Stal
Powłoka
Powłoka czarny
Twardość
Twardość 45 H

Ostrzeżenia

Śruby bez łba przeznaczone są do przenoszenia obciążeń ściskających.