Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Trzpień gwintowany końcem ściętym i powłoką TufLok®

BN 5211

ISO 4026

DIN 913

~UNI 5923

~ČSN 021187



Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Gniazdo sześciokątne
Materiał
Materiał Stal
Powłoka
Powłoka ocynk płytkowy
Twardość
Twardość 45 H

Wszystkie cechy


Standard

ISO 4026 DIN 913 ~UNI 5923 ~ČSN 021187

Informacje dodatkowe

Kąt nałożonego odcinka α w strefie rdzeniu około 90°, w strefie brzegowej (przejścia przy rozprysku) do 180°.
Długość nałożonego odcinka l1 = ~ 4 do 6 zwojów gwintu.
Około 1 do 2 zwojów gwintu pozostaje niepokryte dla zapewnienia bezproblemowego wkręcania śruby (l2).

Cechy

Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Gniazdo sześciokątne
Materiał
Materiał Stal
Powłoka
Powłoka ocynk płytkowy
Twardość
Twardość 45 H

Ostrzeżenia

Śruby bez łba przeznaczone są do przenoszenia obciążeń ściskających.