Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Zacznij pisać, aby uzyskać sugestie

Czy chodziło ci o: 

Wyniki na stronie internetowej

Trwa ładowanie sugestii


Sugestie dotyczące produktów

Trwa ładowanie sugestii


Śruby stożkowe z gniazdem sześciokątnym z pełnym gwintem

BN 20

DIN 7991

(Norma wycofana)

~ISO 10642

~UNI 5933



Kształt łba
Kształt łba Stożkowy
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Gniazdo sześciokątne
Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal
Klasa własności
Klasa własności 010.9 / 10.9 (Główne oznaczenie na łbie)
Powłoka
Powłoka czarny

Wszystkie cechy

M2; M2,5: nie zawarta w DIN 7991


Standard

DIN 7991 (Norma wycofana) ~ISO 10642 ~UNI 5933

Informacje dodatkowe

Elementy złączne do danej specyfikacji mają zmniejszoną wytrzymałość z powodu geometrii łba zgodnie z ISO 898-1.
Zmiana z DIN 7991 na ISO 10642 w praktyce wymaga weryfikacji aplikacji.

Cechy

Kształt łba
Kształt łba Stożkowy
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Gniazdo sześciokątne
Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal
Klasa własności
Klasa własności 010.9 / 10.9 (Główne oznaczenie na łbie)
Powłoka
Powłoka czarny