Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Panduit® Pan-Wrap™

BN 22344 - Rękaw drobnopleciony rozcięty zastosowań kolejowych

  • Stopień palności materiału: samogasnące UL 1441 VW-1
  • Zakres temperatur: -70 °C ... +125 °C

Marka
Marka Panduit®
Marka
Marka Pan-Wrap™
Materiał
Materiał Politereftalan etylenu
Kolor
Kolor czarny
Wersja
Wersja zastosowań kolejowych
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Wszystkie cechy


Cechy produktu

  • Stopień palności materiału: samogasnące UL 1441 VW-1
  • Zakres temperatur: -70 °C ... +125 °C

Informacje dodatkowe

Luźna konstrukcja umożliwia łatwe wstawianie prefabrykowanych kabli. 25% wypełnienie krawędzi zapewnia pełne pokrycie bez otwierania. Plecionka Sleeving Pan-Wrap™ nadaje się do dodawania lub usuwania kabli po montażu. Usunięcie pojedynczego i wielu kabli jest możliwe wszędzie.
Norma testowa: EN 45545-2 HL3 dla wymagań R22, R23 i R24

Cechy

Marka
Marka Panduit®
Marka
Marka Pan-Wrap™
Materiał
Materiał Politereftalan etylenu
Kolor
Kolor czarny
Wersja
Wersja zastosowań kolejowych
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Podobne produkty




Odpowiednie do tego


BN 20302

Panduit® Pan-Wrap™ - Narzędzie do nasuwania osłona kablowych - Tworzywo sztuczne - ABS