Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

REIKU® PA ABB

BN 22319 - Faliste rurki osłonowe na kable wersja elastyczna

  • dla przemysłu kolejowego
    Odporność na zmiany obciążenia zginającego: bardzo dobra
    Wytrzymałość na ściskanie: 120 N / 50 mm
    Udarność: 4 J w -18 ° C, 4 J w + 20 ° C
    Materiał spełnia najwyższe wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z UL 94 V-0
    Przystosowane do pojazdów szynowych i obiektów użyteczności publicznej
    Zakres temperatur statycznych: -30 ° C ... + 105 ° C (krótkookresowo +150 ° C)
    Odporność do: alkoholu, smaru, olejów mineralnych, oleju napędowego, benzyny
  • Nie zawiera halogenu

Marka
Marka REIKU®
Marka
Marka PA ABB
Materiał
Materiał Poliamid
Wykonanie materiału
Wykonanie materiału PA 12
Kolor
Kolor czarny
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Wszystkie cechy


Cechy produktu

  • dla przemysłu kolejowego
    Odporność na zmiany obciążenia zginającego: bardzo dobra
    Wytrzymałość na ściskanie: 120 N / 50 mm
    Udarność: 4 J w -18 ° C, 4 J w + 20 ° C
    Materiał spełnia najwyższe wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z UL 94 V-0
    Przystosowane do pojazdów szynowych i obiektów użyteczności publicznej
    Zakres temperatur statycznych: -30 ° C ... + 105 ° C (krótkookresowo +150 ° C)
    Odporność do: alkoholu, smaru, olejów mineralnych, oleju napędowego, benzyny
  • Nie zawiera halogenu

Informacje dodatkowe

Norma testu: EN 45545-2 HL2 dla R22, HL3 dla R23

Cechy

Marka
Marka REIKU®
Marka
Marka PA ABB
Materiał
Materiał Poliamid
Wykonanie materiału
Wykonanie materiału PA 12
Kolor
Kolor czarny
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Podobne produkty




Odpowiednie do tego


BN 22638

REIKU® PA RTB - Faliste rurki osłonowe na kable dwuczęściowe i zamykane - Poliamid - PA 6

BN 22652

REIKU® PA HOB - Uchwyty systemowe bez pokrywy - Poliamid - PA

BN 22654

REIKU® PA HDB - Uchwyty systemowe z pokrywą - Poliamid - PA

BN 22665

REIKU® VP HOB - Uchwyty systemowe wersja wzmocniona - Poliamid - PA

BN 22673

REIKU® VP GRB, metr. - Proste złączki ze zintegrowanym pierścieniem uszczelniającym i gwintem zewnętrznym - Poliamid - PA

BN 22681

REIKU® PA GOB, metr. - Proste złączki z gwintem zewnętrznym - Poliamid - PA

BN 22693

REIKU® VP BRB, metr. - Kątownik 90° ze zintegrowanym pierścieniem uszczelniającym i gwintem zewnętrznym - Poliamid - PA

BN 22701

REIKU® PA WOB, metr. - Kątownik 90° z gwintem zewnętrznym - Poliamid - PA