EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Logowanie

Uzytkownik
Haslo

Zapomnialem hasla
Zamówienia przy uzyciu kart kredytowych
Rejestracja nowego klienta

FAQ


 
 

Jakie są zalety śrub i nakrętek z kołnierzami?
Produkty te są wielofunkcyjnymi elementami złącznymi. Zastosowanie podkładek w tym przypadku jest zbędne, a odpowiednio wyprofilowany kołnierz pozwala chronić elementy przed luzowaniem.


top
 
Czy możesz zwymiarować złącze śrubowe?

Z zasady to Wy jesteście odpowiedzialni za zwymiarowanie złącz, ale zawsze jesteśmy gotowi służyć pomocą i radą. W specjalnych przypadkach dokonamy ponownego obliczenia złącza, po uprzednim otrzymaniu wszystkich potrzebnych danych.


top 
 
Od jakiego rozmiaru gwintu śruby sześciokątne muszą mieć cechę z klasą materiału i symbolem producenta?
M5



top

Jakie są różnice własności mechanicznych między wkrętami samowiercącymi wykonanymi ze stali A2, a wkrętami Marutex®?
Materiał wkrętów Marutex® jest twardszy i ma mniejszą ciągliwość.



top

Jaka jest różnica między napędami Torx® a Torx plus®?
Kąt przyłożenia w napędzie Torx® wynosi 15 stopni, a w napędzie Torx plus® wynosi 0 stopni. Zaleta: dłuższa żywotność narzędzi. Dodatkową zaletą jest łatwiejsze wprowadzanie narzędzia do gniazda. W związku z eliptycznym kształtem napędu, nie są przenoszone żadne siły promieniowe.



top

Dlaczego wkręty samowiercące trudniej montuje się w dużych arkuszach blachy w porównaniu do małych arkuszy?
Duże arkusze blachy są bardzo giętkie, przez co nacisk nie może zostać przeniesiony 1:1. Wiertło wkręta może się odpuścić.



top

Czy śruby samoformujące gwint DIN 7500 mogą być montowane w blachy z otworami wycinanymi laserowo?
Tak, jeżeli materiał nie został utwardzony przez wysoką temperaturę. Przed wyborem materiału, należy przeprowadzić odpowiednie próby.



top
 
Od jakiej klasy własności mechanicznych stosowane jest pojęcie umownej granicy plastyczności Rp0,2?

W przypadku śrub hartowanych od klasy 8.8 oraz dla śrub ze stali nierdzewnych.



top

Co jest istotne w przypadku montażu śruby i nakrętki ze stali chromowych?
Łączone elementy powinny być nasmarowane, aby zapobiec zacieraniu się przy montażu.



top

Jak są wymiarowane sprężyny talerzowe (podkładki podatne)? Jakie są ich charakterystyki? Jaka jest różnica przy montowaniu sprężyn w stosy i naprzemiennie??
Sprężyny talerzowe mogą być łączone na różne sposoby w stosy. Gdy pojedyncze sprężyny łączone są w stosy, w tym samym kierunku, ich siła sprężystości jest proporcjonalna do liczby użytych jednakowych sprężyn. Gdy pojedyncze sprężyny są układane w przeciwnych kierunkach, wtedy ich ugięcie jest proporcjonalne do ilości użytych jednakowych sprężyn.



top

Dlaczego zaleca sie użycie gniazda sześciokarbowego?
Gniazdo sześciokarbowe zapewnia optymalne przeniesienie siły. W stosunku do innych gniazd, ten system odróżniają: małe obciążenie i nacisk jednostkowy.



top

Co rozumiesz pod pojęciem 100 ppm?
100 wadliwych części na milion.



top

Jak to jest możliwe, że w dostawach można znaleźć wadliwe produkty?
 
Elementy złączne są produkowane masowo. Nasze standardy kontroli jakości są zgodne z podstawowymi standardami ISO oraz DIN oraz powiązanymi technicznymi warunkami dostawy. Wyższe wymagania odnośnie liczby ppm powinny być dodatkowo uzgodnione przy zamówieniu.



top




 

 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22