Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

ABB Ty-Rap®

BN 22822 - Opaska zaciskowa dowiązek kablowych z iglicą blokującą ze stali nierdzewnej A4

  • Stabilność UV: słaba pracy
  • Zakres temperatur: -60 °C / +85 °C
  • Stopień łatwopalności materiału: UL94V-2
  • Nie zawiera halogenu
  • Bez silikonu

Marka
Marka ABB
Marka
Marka Ty-Rap®
Materiał
Materiał Poliamid
Wykonanie materiału
Wykonanie materiału PA 6.6
Kolor
Kolor naturalny
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Wszystkie cechy

R: min. wytrzymałość na rozciąganie w N


Cechy produktu

  • Stabilność UV: słaba pracy
  • Zakres temperatur: -60 °C / +85 °C
  • Stopień łatwopalności materiału: UL94V-2
  • Nie zawiera halogenu
  • Bez silikonu

Informacje dodatkowe

Certyfikat DNV-GL: TAE0000191
UL-file no.: E49405

Cechy

Marka
Marka ABB
Marka
Marka Ty-Rap®
Materiał
Materiał Poliamid
Wykonanie materiału
Wykonanie materiału PA 6.6
Kolor
Kolor naturalny
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Podobne produkty





Odpowiednie do tego


BN 22847

ABB ERG50 - Przyrząd montażowy do opasek zaciskowych do wiązek kablowych z końcówką obrotową o 360°

BN 22848

ABB ERG120 - Przyrząd montażowy do opasek zaciskowych do wiązek kablowych z końcówką obrotową o 360°