EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Logowanie

Uzytkownik
Haslo

Zapomnialem hasla
Zamówienia przy uzyciu kart kredytowych
Rejestracja nowego klienta

PA 6.6
      Ty-Fast®

BN 22839

Opaski zaciskowe do wiązek kablowych o wysokiej
opaski całe plastikowe
Poliamid PA 6.6
czarny
  • Czarna: odporne na warunki atmosferyczne
  • Stabilność UV: dobra
  • Zakres temperatur: od -40 °C / +85 °C
  • Stopień łatwopalności materiału: UL94V-2
  • Nie zawiera halogenu
  • Bez silikonu
 
R: min. wytrzymałość na rozciąganie w N
expand
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22