Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Śruby stożkowe z gniazdem sześciokątnym z pełnym gwintem

BN 2103

ISO 10642

~DIN 7991

~UNI 5933



Kształt łba
Kształt łba Stożkowy
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Gniazdo sześciokątne
Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal
Klasa własności
Klasa własności 010.9 / 10.9 (Główne oznaczenie na łbie)
Powłoka
Powłoka powloka z płatków cynku GEOMET® 500 A

Wszystkie cechy


Standard

ISO 10642 ~DIN 7991 ~UNI 5933

Informacje dodatkowe

Elementy złączne do danej specyfikacji mają zmniejszoną wytrzymałość z powodu geometrii łba zgodnie z ISO 898-1.
Zastosowanie wkrętów ISO wymaga sprawdzania sytuacji montażowej w celu uniknięcia kolizji z łbem!

Cechy

Kształt łba
Kształt łba Stożkowy
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Gniazdo sześciokątne
Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal
Klasa własności
Klasa własności 010.9 / 10.9 (Główne oznaczenie na łbie)
Powłoka
Powłoka powloka z płatków cynku GEOMET® 500 A