Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Śruby z łbem soczewkowym z kołnierzem z pełnym gwintem z gniazdem sześciokarbowym

BN 2058

~ISO 7380-2

DIN 34805-2


  • Siła rozciągająca min. 600 N/mm2
  • Granica plastyczności 0,2% min. 450 N/mm2

Kształt łba
Kształt łba Soczewkowy z pierścieniem
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Gniazdo sześciokarbowe
Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału A2

Wszystkie cechy


Standard

~ISO 7380-2 DIN 34805-2

Cechy produktu

  • Siła rozciągająca min. 600 N/mm2
  • Granica plastyczności 0,2% min. 450 N/mm2

Informacje dodatkowe

Elementy do danej specyfikacji mają zmniejszoną wytrzymałość z powodu geometrii łba.

Cechy

Kształt łba
Kształt łba Soczewkowy z pierścieniem
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Gniazdo sześciokarbowe
Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału A2