EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Logowanie

Uzytkownik
Haslo

Zapomnialem hasla
Zamówienia przy uzyciu kart kredytowych
Rejestracja nowego klienta

~DIN 7337 A ~ISO 15977
      TAPD...BS

BN 924

Nity zrywalne Standard
z łbem płaskim
Aluminium
bez powłoki
  • ~UNI 9200 A
  • ~ČSN 022391
  • Nit: aluminium
  • Trzpień: stal ocynkowana
 
3D Cadenas
expand
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22