EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Logowanie

Uzytkownik
Haslo

Zapomnialem hasla
Zamówienia przy uzyciu kart kredytowych
Rejestracja nowego klienta

Bossard ecosyn®-lubric Black/Silver










Tribologiczna, sucha powłoka jest rozwiązaniem dla systemów elementów obciążonych mechanicznie i elementów złącznych (śruby, nakrętki, podkładki). Powłoka jest nanoszona nie elektrolitycznie jako folia cienkowarstwowa o właściwościach smarnych i dodatkowo jako zabezpieczenie przed korozją. Bossard ecosyn®-lubric, są dostępne w kolorze czarnym i srebrnym, zapewniają stały niski współczynnik arcia i przyczynia się do uproszczenia procesów montażu. 
 

  • Kolor: czarny lub srebrny
  • Wielka niezawodność montażu w produkcji i serwisowaniu
  • Wielokrotnego użytku
  • Smarowanie jest elementów zintegrowanych
  • Zastosować do prawie wszystkich materiałów metalowych i powłok

 Twoje bezpieczeństwo w projektowaniu połączeń śrubowych
Standardy takie jak ISO16047 / DIN946 oraz inne procedury testowe w celu ustalenia występujących współczynników tarcia można prowadzić w akredytowanych laboratoriach zgodnie z normą Bossard ISO/IEC17025.

Zgodność z odpowiednimi dyrektywami UE. Wysoki poziom ochrony przed korozją stykową przede wszystkim w kontakcie z aluminium i materiałami odpornymi na korozję. Odporność chemiczna na paliwa, płyny hydrauliczne i roztwory czyszczące. Doskonały współczynnik tarcia o niskiej wartości rozproszenia jako podstawa dla wszystkich połączeniach śrubowych. Czysta i przyjazna dla środowiska powłoka z łatwą obsługą. Efektywny montaż, demontaż z redukcją kosztów procesowych. Brak środków ochronnych w kontakcie ze skórą . Brak dodatkowych wymagań. Możliwość dodatkowego lakierowanie ale ograniczonego kolorystycznie. Wystarczającą siła wiązania mikroskładników w odpowiedniej obróbce wstępnej. Brak ryzyka kruchości wodorowej.

Małe gwinty < M4 mogą łatwo trzymać się razem ze względu na położenie tolerancji gwintów.

Ze względu na grubość powłoki , montaż ręczny może nie być możliwy dla mniejszych rozmiarach.

Części gwintowane z gwintem M4 do M36. Śruby, nakrętki, podkładki.

Zakres pracy do temperatury max. 250 °
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22