EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Logowanie

Uzytkownik
Haslo

Zapomnialem hasla
Zamówienia przy uzyciu kart kredytowych
Rejestracja nowego klienta

Nystay®










Nystay® jest powłoką z tworzywa sztucznego (na bazie poliolefin), który stosuje się bezpośrednio na gwinty do zabezpieczenia podczas transportu i montażu w aplikacji lub podzespołów. Nystay® może być stosowany do wszystkich elementów z lub bez gwintu. Nystay® pozwala na montaż w automatycznych podajnikach i aplikacjach zrobotyzowanych. Zakres zastosowań nie ogranicza się do śrub, ale obejmuje wszystkie elementy mocujące, takie jak wały, nity, kołki, tłoczonych i toczone itp. 

  • Kolor: zielony
  • Materiał bazowy - poliolefin
  • Utrzymuje elementy złącznych w miejscu podczas transportu i montażu
  • Nietoksyczny i przyjazny dla środowiska - plastikowa powłoka na bazie poliolefin
  • Nie utwardzany chemicznie
  • Może być umieszczony w dowolnym miejscu

   
                                                                         Inne rozmiary na zadanie

                                                                         1) Własnosci

                                                                         dL = Otworu w czesci współpracujacej
                                                                                    Wiekszy otwór = głebsze siły wciskania
                                                                                    Mniejszy otwór = wyzsza siła wciskania


 
 Skraca czas montażu przez użytkownika końcowego. Ciekawe rozwiązanie do wymagań bezpieczeństwa w rozumieniu dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Weryfikacja przez otwór testowy. Dowolna pozycja pierścienia. Powłoka dla prawie wszystkich materiałów metalowych.
                                                                         
Elementy gwintowane od M3 aż do M10. Wkręty, śruby itp.

Zakres temperatur –40 °C do 90 °C

d1 = średnica śruby lub trzpienia
d2 = średnica powłoki ~1,1 x D
l2  = pozycja powłoki
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22