EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Logowanie

Uzytkownik
Haslo

Zapomnialem hasla
Zamówienia przy uzyciu kart kredytowych
Rejestracja nowego klienta

Nyplas®










Nyplas® jest powłoką z tworzywa sztucznego zmodyfikowany plastizol, który jest stosowany do śrub lub innych części gwintowanych bezpośrednio pod łbem lub kołnierzem na końcu gwintu. Eliminuje to konieczność stosowania podkładek, uszczelek i pierścienie uszczelniających. W przeciwieństwie do powłok Nyseal® uzyskuje się znacznie większą grubość przy Nyplas®. Rekomendowane jest wykonanie wczesniejszych testów. Nyplas® jest doskonały do uszczelniania przeciw cieczom i gazom. Ponadto, warstwa ta działa jako ochrona wrażliwych powierzchni przedmiotów, które mają być skręcane.
 
  • Kolor: czarny
  • Materiał: poliolefiin
  • Nie odporna na oleje
  • Uszczelnienie/Redukcja hałasu bezpośrenio po zastosowaniu
  • Nie potrzba O-ringów, podkładek itp
  • Kilkukrotnego użycia
  • Dobre właściwosci uszczelniające
  • Długa żywotność, brak skurczu lub wysychania
 
 
        Inne rozmiary na zadanie


 Powłoka może być stosowana do prawie wszystkich materiałów metalowych. W zależności od obciążenia możliwe jest kilkukrotne użycie.

Być używany tylko na powierzchniach poziomych (np. śruby z łbem stożkowym nie mogą być pokryte Nyplas®).

Elementy gwintowane od M3 aż do M10. Śruby kołnierzowe, nakrętki itd.


Temperatur pracy –40 °C do 150 °C 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22