Powłoki >> Precote® 30-80-85
Precote® 30/80/85
Precote® jest lakierowym systemem powlokowym na bazie akrylanów w mikrokapsulkach do uszczelniania i klejenia gwintów. Jego cechy zarówno uszczelniajace jak i klejace uwidoczniaja sie dopiero przy montazu, kapsulki rozrywane sie przez scinanie i / lub cisnienie.
Gwint wewnętrzny musi być suchy, wolny od brudu, oleju, środków separujących i innych zanieczyszczeń. Podczas montażu należy uwzględnić wartość współczynnika tarcia. Sruby z zabezpieczeniem przed poluzowaniem. Szybkie utwardzanie, nawet po wielokrotnym narazeniu na temperature. Dla gwintu ≤ M6 lub podzialce 1 mm gwintu zalecamy doprecyzowanie spraw dotyczacych utwardzania i funkcji bezpieczenstwa. Elementy gwintowane od M3 do M36. Konstrukcje pojazdów jak równiez jako czesci zabezpieczajace. Precote® 30 Kolor Zólty Wspólczynnik tarcia 0,10 do 0,15 Zakres temperatur –60 °C do 150 °C Precote® 80 Kolor Czerwony Wspólczynnik tarcia >0,25 Zakres temperatur –60 °C do 170 °C Zastosowanie Wkret z uniwersalnym systemem zabezpieczajaceym, wysoka wytrzymalosc Precode® 85 Kolor Turkusowy Wspólczynnik tarcia 0,10 do 0,15 Zakres temperatur –60 °C do 170 °C Zastosowanie Uniwersalny system zabezpieczajacy, wysoka wytrzymalosc, niska wartosc wspólczynnika tarcia Wszystkie wartosci odnosza sie do czarnych srub hartowanych M10 (gwinty parowane ze srednim zakresem tolerancji), A dlugosc powloki, 360° dookola. |