EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Logowanie

Uzytkownik
Haslo

Zapomnialem hasla
Zamówienia przy uzyciu kart kredytowych
Rejestracja nowego klienta

Plamka TufLok®
Plamka Nytemp®










TufLok® i Nytemp® to niezawodny i ekonomiczny system do blokowania połączeń gwintowanych mocowanych. Bardzo elastyczna, odporna na ścieranie, plamkna nylonu w określonej części gwintu. Luz między gwintem zewnętrznym i wewnętrznym jest wyeliminowany, dzięki czemu jest złącze jest odporne na drgania.
 
  • Wysoka efektywność blokowania
  • Dedykowany do śrub regulacyjnych
  • Wielokrotnego użytku
  • Nie ma czasu utwardzania, do natychmiastowego użycia
  • Dla prawie wszystkich metali
  • Nieograniczony okres trwałości
  • Odporne na działanie alkoholu, oleju, benzyny
  • Kontrola zgodnie z DIN 267, część 28
  • Sprawdzenie zgodnie z normą DIN EN ISO 2320
  • Kontrola wartości momentu obrotowego z częściami klienta
  • Pokrycie określono w normie zakładowej 900.1

 
Faza 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1


        d1  Wymiar gwintu  
        α    Kat pokrycia 
        B1  Długosc pokrycia  
        B2  Poczatek niepokrytego gwitnu  



 Gwint wewnętrzny musi mieć fazkę aby powłoka mogła być bezpiecznie użyta, gdy śruba jest wkręcana. Nytemp® może być stosowany na części ślizgowe lub fosforanowane i ze stali nierdzewnej, ze względu na wyższą temperaturę powłoki. 


 Mocowanie śruby Plamka TufLok®/Nytemp®. Gwintowane uszczelnienie z TufLok®/Nytemp® dookoła gwintu. Wolne zwoje umożliwiają łatwą instalację. 2/3 zwoje pod łbem nie powinny być pokryte.

Części gwintowane od M1 do M68. Długośc do 220 mm. Nakrętki od M5 do M12.

TufLok® Plamka
Kolor Niebieski
Zakres temperatur –56 °C do 120 °C

Nytemp® Plamka
Kolor Czerwony
Zakres temperatur –56 °C do 200 °C

Typowe rozmiary plamki:
Kąt pokrycia ~90°
Strefa rozprysku do ~180°
Długość l1: ~4 do 6 zwoi
Długość l2: ~2 do 3 zwoi 

 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22