EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Logowanie

Uzytkownik
Haslo

Zapomnialem hasla
Zamówienia przy uzyciu kart kredytowych
Rejestracja nowego klienta

Precote® 5










Precote® 5 jest niereaktywną, błonotwórczą dyspersyjną substancją mineralną dla części powlekania gwintów. Jest on przeznaczony do bezpośredniego uszczelniania gwintów cylindrycznych i stożkowych. Wyschnięty film jest nie jest lepki.
 

  • Kolor: biały
  • Sucha, i nielepka powłoka
  • Natychmiastowe uszczelnienie po zamontowaniu
  • Fizjologicznie nieszkodliwa, również w procesie powlekania.
  • Niezmienny współczynnik tarcia
  • Zapobiega korozji w połączeniu
  • Może być stosowana na wszystkie, metale jak również na plastik.
  • Dobra odpornośc chemiczna


 Specjalne inhibitory korozji zapobiegają również korozji elementów mosiężnych.

 Uszczelnienie gwintu z Precote® 5.
Elementy gwintowane, trzpienie, wkładki itd. Połączenia rurowe do uszczelniania przeciw gazom i cieczom.

Części gwintowane od M3 do M68. Długości do 220 mm. Nakrętki od M5 do M12.

Zakres temperatur
w powietrzu –60 °C do 180 °C
Woda 100°C
Oleje silnikowe, oleje przekładniowe, płyny hamulcowe do 150 °C
Glikol/woda 50/50 120 °C

 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22