EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Logowanie

Uzytkownik
Haslo

Zapomnialem hasla
Zamówienia przy uzyciu kart kredytowych
Rejestracja nowego klienta

Scotch-Grip™ 2353










Scotch-Grip™ 2353 jest klejem na bazie żywic epoksydowych w mikro-kapsułach do zabezpieczania śrub, które zostało specjalnie opracowane dla śrub wstępnie powlekanych. Po powlekaniu klejem mikrokapsuły pozostają nieaktywne dopóki nie zostanie uaktywnione przez złamanie kapsułek podczas wkręcania i następnie utwardzeniu się w temperaturze pokojowej. Połączenie to stanowi również uszczelnienie od oleju i wody. Po całkowitym utwardzeniu kleju gwint jest zabezpieczony przed przypadkowym poluzowaniem. Typowe zastosowania to elementy złączne w komorach silników lub części związane z bezpieczeństwem. 
 
  • Kolor: niebieski 
  • Efekt blokowania wg DIN 267 part 27 
  • Dodatkowe uszczelnienie na gwincie 
  • Sucha i pyłoodporna powłoka smarna 
  • Nieodłączna częsci gwintu 
  • Dobra odpornośc chemiczna 
  • Fizjologicznie nieszkodliwy 

 Gwint wewnętrzny musi być suchy, wolny od brudu, oleju, środków separujących i innych zanieczyszczeń. Podczas montażu należy uwzględnić wartość współczynnika tarcia.


 Ochrona przed samoistnym wykręceniem śruby.

Elementy gwintowane od M3 do M68. Długości do 220 mm. Nakrętki od M5 do M12.

Zakres temperatur –30 °C to 110 °C
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22