EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Logowanie

Uzytkownik
Haslo

Zapomnialem hasla
Zamówienia przy uzyciu kart kredytowych
Rejestracja nowego klienta

TufLok® dookoła gwintu
Nytemp® dookoła gwintu











TufLok® i Nytemp® są to niezawodne i oszczędne systemy uszczelniające połączenia śrubowe. Gwint częściowo pokryty jest bardzo elastyczną, odporną na ścieranie warstwą poliamidową. Luz osiowy między śrubą i nakrętką jest wypełniony, tworząc bezpieczne połączenia, odporne na drgania.

  • Uszczelnienia przeciw cieczom i gazom 
  • Nie ma czasu suszenia - natychmiastowa wytrzymałość 
  • Dla prawie wszystkich metali 
  • Nieograniczony okres trwałości 
  • Odporne na działanie alkoholu, oleju, benzyny 


 
Faza 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1


1 Wymiar gwintu
l1 Długosc pokrycia
 l2 Poczatek niepokrytego gwitnu l1 Patch length l1 Patch length    



 Gwint wewnętrzny musi mieć fazkę aby powłoka mogła być bezpiecznie użyta, gdy śruba jest wkręcana. Nytemp® może być stosowany na części ślizgowe lub fosforanowane i ze stali nierdzewnej, ze względu na wyższą temperaturę powłoki. 


 Mocowanie śruby z Plamka TufLok®/ Nytemp®. Uszczelnienie gwintu przez TufLok®/Nytemp® dookoła gwintu. Wolne zwoje umożliwiają łatwą instalację. 2-3 zwoje pod spodem głowy nie powinny być powlekane. 

Elementy gwintowane od M1 do M68. Długości do 220 mm.

TufLok® dookoła gwintu
Kolor Niebieska
Zakres temperatur –56 °C do 120 °C

Nytemp® dookoła gwintu
Kolor Pomarańczowy
Zakres temperatur –56 °C do 200 °C

Typowe rozmiary powłoki:
Długość l1: ~4 do 6 zwoi
Długość l2: ~1 do 2 zwoi
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22