Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Śruby banjo wykonanie zwykłe

BN 353

DIN 7643



Kształt łba
Kształt łba Sześciokątnym
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Sześciokątnym
Gwintem
Gwintem częściowo gwintowane
Materiał
Materiał Stal automatowa
Powłoka
Powłoka powłoka cynkowa pasywacja biała

Wszystkie cechy


Standard

DIN 7643

Informacje dodatkowe

Śruby drążone do rur o średnicy zewnętrznej 4 - 5 mm, dostarczane są według wyboru wytwórcy z 2 lub 3 otworami (patrz c3 + d5).
Śruby drążone do rur o średnicy zewnętrznej od 6 mm, dostarczane są według wyboru wytwórcy z 3 otworami (patrz c3 + d5) lub 4 otworami (patrz c2 + d4).
Wydrążone śruby z dłuższym gwintem (np. takie jak są stosowane dla aluminium), są dostępne na życzenie, jako konstrukcje specjalne (patrz b1 + L1).

Cechy

Kształt łba
Kształt łba Sześciokątnym
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Sześciokątnym
Gwintem
Gwintem częściowo gwintowane
Materiał
Materiał Stal automatowa
Powłoka
Powłoka powłoka cynkowa pasywacja biała