Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Zacznij pisać, aby uzyskać sugestie

Czy chodziło ci o: 

Wyniki na stronie internetowej

Trwa ładowanie sugestii


Sugestie dotyczące produktów

Trwa ładowanie sugestii


REIKU® PU RVB

BN 22636 - Faliste rurki osłonowe na kable bardzo elastyczne

  • Wersja ciężka, wąż do robota
  • Odporność na zmiany obciążenia zginającego: bardzo dobra
  • Obciążalność: < 125 N / 50 mm
  • Wytrzymałość udarowa: 9 J
  • Zakres temperatury dyn.: -20 °C ... +90 °C
  • Zakres temperatury stat.: -30 °C ... +90 °C
  • Odporność na: kwasy i zasady, oleje, smary, glicerynę, glikol
  • Nie zawiera halogenu

Marka
Marka REIKU®
Marka
Marka PU RVB
Materiał
Materiał Poliuretan termoplastyczny
Wykonanie materiału
Wykonanie materiału TPU
Kolor
Kolor czarny
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Wszystkie cechy


Cechy produktu

  • Wersja ciężka, wąż do robota
  • Odporność na zmiany obciążenia zginającego: bardzo dobra
  • Obciążalność: < 125 N / 50 mm
  • Wytrzymałość udarowa: 9 J
  • Zakres temperatury dyn.: -20 °C ... +90 °C
  • Zakres temperatury stat.: -30 °C ... +90 °C
  • Odporność na: kwasy i zasady, oleje, smary, glicerynę, glikol
  • Nie zawiera halogenu

Cechy

Marka
Marka REIKU®
Marka
Marka PU RVB
Materiał
Materiał Poliuretan termoplastyczny
Wykonanie materiału
Wykonanie materiału TPU
Kolor
Kolor czarny
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Podobne produkty




Odpowiednie do tego


BN 22654

REIKU® PA HDB - Uchwyty systemowe z pokrywą - Poliamid - PA

BN 22673

REIKU® VP GRB, metr. - Proste złączki ze zintegrowanym pierścieniem uszczelniającym i gwintem zewnętrznym - Poliamid - PA

BN 22681

REIKU® PA GOB, metr. - Proste złączki z gwintem zewnętrznym - Poliamid - PA

BN 22693

REIKU® VP BRB, metr. - Kątownik 90° ze zintegrowanym pierścieniem uszczelniającym i gwintem zewnętrznym - Poliamid - PA

BN 22701

REIKU® PA WOB, metr. - Kątownik 90° z gwintem zewnętrznym - Poliamid - PA

BN 22717

REIKU® VP ARB, metr. - Kątownik 45° ze zintegrowanym pierścieniem uszczelniającym i gwintem zewnętrznym - Poliamid - PA

BN 22749

REIKU® PA FOB - Kątownik z kołnierzem 90° - Poliamid - PA