Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

REIKU® PA REB

BN 22624 - Faliste rurki osłonowe na kable wersja zwykła

  • Wersja lekka
  • Odporność na zmiany obciążenia zginającego: dobra
  • Obciążalność: 125 N / 50 mm
  • Wytrzymałość udarowa: 2 J w temp. -18 °C, >15 J w temperaturze pokojowej
  • Zakres temperatury: -40 °C ... +105 °C (+150 °C krótkotrwale)
  • Odporność na: alkohole, tłuszcze, oleje mineralne, benzynę, olej napędowy
  • Nie zawiera halogenu

Marka
Marka REIKU®
Marka
Marka PA REB
Materiał
Materiał Poliamid
Wykonanie materiału
Wykonanie materiału PA 6
Kolor
Kolor czarny
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Wszystkie cechy

średnica znamionowa 07; 95: bez UL recognized


Cechy produktu

  • Wersja lekka
  • Odporność na zmiany obciążenia zginającego: dobra
  • Obciążalność: 125 N / 50 mm
  • Wytrzymałość udarowa: 2 J w temp. -18 °C, >15 J w temperaturze pokojowej
  • Zakres temperatury: -40 °C ... +105 °C (+150 °C krótkotrwale)
  • Odporność na: alkohole, tłuszcze, oleje mineralne, benzynę, olej napędowy
  • Nie zawiera halogenu

Informacje dodatkowe

W celu zapewnienia jak najlepszych właściwości poliamidowych rurek falistych, zalecane jest przechowywanie w następujących warunkach: Temperatura przechowywania: +20°C +/- 5°C, wilgotność powietrza: od 55 % do 75 %

Cechy

Marka
Marka REIKU®
Marka
Marka PA REB
Materiał
Materiał Poliamid
Wykonanie materiału
Wykonanie materiału PA 6
Kolor
Kolor czarny
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Podobne produkty




Odpowiednie do tego


BN 22654

REIKU® PA HDB - Uchwyty systemowe z pokrywą - Poliamid - PA

BN 22673

REIKU® VP GRB, metr. - Proste złączki ze zintegrowanym pierścieniem uszczelniającym i gwintem zewnętrznym - Poliamid - PA

BN 22681

REIKU® PA GOB, metr. - Proste złączki z gwintem zewnętrznym - Poliamid - PA

BN 22693

REIKU® VP BRB, metr. - Kątownik 90° ze zintegrowanym pierścieniem uszczelniającym i gwintem zewnętrznym - Poliamid - PA

BN 22701

REIKU® PA WOB, metr. - Kątownik 90° z gwintem zewnętrznym - Poliamid - PA

BN 22717

REIKU® VP ARB, metr. - Kątownik 45° ze zintegrowanym pierścieniem uszczelniającym i gwintem zewnętrznym - Poliamid - PA

BN 22749

REIKU® PA FOB - Kątownik z kołnierzem 90° - Poliamid - PA