Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

SPELSBERG® AKL-Serie

BN 22902 - Obudowa pusta AKL PS, bezbarwna

  • AKL: z nacinanymi otworami metrycznymi do wyłamania
  • Skrzynka: Polistyren szary ~RAL 7035
  • Pokrywa: poliwęglan bezbarwny
  • Stopień ochrony IP65
  • 690 V AC
  • 1000 V DC

Marka
Marka SPELSBERG®
Marka
Marka AKL-Serie
Materiał
Materiał Polistyren
Wykonanie materiału
Wykonanie materiału PS
Kolor
Kolor jasny szary RAL 7035

Wszystkie cechy

t = z przezroczystą pokrywą, th = z przezroczystą pokrywą wersja wysoka


Cechy produktu

  • AKL: z nacinanymi otworami metrycznymi do wyłamania
  • Skrzynka: Polistyren szary ~RAL 7035
  • Pokrywa: poliwęglan bezbarwny
  • Stopień ochrony IP65
  • 690 V AC
  • 1000 V DC

Cechy

Marka
Marka SPELSBERG®
Marka
Marka AKL-Serie
Materiał
Materiał Polistyren
Wykonanie materiału
Wykonanie materiału PS
Kolor
Kolor jasny szary RAL 7035

Podobne produkty

Zakres dostawy

Z króćcem do montażu zewnętrznego, korkami zamykającymi i izolacyjnymi





Odpowiednie do tego


BN 22905

SPELSBERG® - Płyty montażowe - Materiał izolacyjny

BN 22906

SPELSBERG® - Płyty montażowe - Blacha stalowa - ocynkowany

BN 22907 - DIN 60715

SPELSBERG® - Szyny znormalizowane - Stal - ocynkowany

BN 22091

JACOB® - Elementy do wyrównywania ciśnienia z gwintem metrycznym standard - Poliamid - PA 6

BN 22066

JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym standard - Poliamid - PA 6

BN 22101

JACOB® - Nakrętki sześciokątne z gwintem metrycznym - Poliamid - PA 6