Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Zacznij pisać, aby uzyskać sugestie

Czy chodziło ci o: 

Wyniki na stronie internetowej

Trwa ładowanie sugestii


Sugestie dotyczące produktów

Trwa ładowanie sugestii


SPELSBERG® TG-Serie

BN 22851 - Obudowa pusta TG ABS

  • TG: konstrukcja o wysokiej jakości o szlachetnym wyglądzie w wersji wysoki połysk
  • Zagłębienie w pokrywie umożliwia umieszczanie folii dekoracyjnych lub klawiatur foliowych
  • Elastyczność dzięki gładkim ściankom bocznym
  • Stopień ochrony IP67
  • 690 V AC
  • 1000 V DC

Marka
Marka SPELSBERG®
Marka
Marka TG-Serie
Materiał
Materiał Tworzywo sztuczne
Wykonanie materiału
Wykonanie materiału ABS
Kolor
Kolor jasny szary RAL 7035

Wszystkie cechy

o = bez nacięć


Cechy produktu

  • TG: konstrukcja o wysokiej jakości o szlachetnym wyglądzie w wersji wysoki połysk
  • Zagłębienie w pokrywie umożliwia umieszczanie folii dekoracyjnych lub klawiatur foliowych
  • Elastyczność dzięki gładkim ściankom bocznym
  • Stopień ochrony IP67
  • 690 V AC
  • 1000 V DC

Cechy

Marka
Marka SPELSBERG®
Marka
Marka TG-Serie
Materiał
Materiał Tworzywo sztuczne
Wykonanie materiału
Wykonanie materiału ABS
Kolor
Kolor jasny szary RAL 7035

Podobne produkty





Odpowiednie do tego


BN 22855

SPELSBERG® - Płyty montażowe - Materiał izolacyjny

BN 22856

SPELSBERG® - Płyty montażowe - Blacha stalowa

BN 22857 - DIN 60715

SPELSBERG® - Szyny znormalizowane - Stal - ocynkowany

BN 22858 - DIN 60715

SPELSBERG® - Szyny znormalizowane - Stal - ocynkowany

BN 22091

JACOB® - Elementy do wyrównywania ciśnienia z gwintem metrycznym standard - Poliamid - PA 6

BN 22066

JACOB® PERFECT - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym standard - Poliamid - PA 6

BN 22101

JACOB® - Nakrętki sześciokątne z gwintem metrycznym - Poliamid - PA 6