Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Panduit® Pan-Steel®
Wave-Ty™

BN 20272 - Zacisk taśmy z blokadą kulkową

  • Stabilność UV: doskonała
  • Zakres temperatur pracy: -80 °C /... +537 °C

Marka
Marka Panduit®
Marka
Marka Pan-Steel®
Wave-Ty™
Materiał
Materiał Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału A2

Wszystkie cechy

R: wytrzymałość na rozciąganie w N testowane na wałku z ø 51 mm


Cechy produktu

  • Stabilność UV: doskonała
  • Zakres temperatur pracy: -80 °C /... +537 °C

Cechy

Marka
Marka Panduit®
Marka
Marka Pan-Steel®
Wave-Ty™
Materiał
Materiał Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału A2

Podobne produkty