PEINER
BN 97 - Zestaw HV ze śrubą z łbem 6-kt, nakrętką i podkładkami
EN 14399-1
Kształt łba |
Kształt łba
Sześciokątnym
|
Element przenoszący moment obrotowy |
Element przenoszący moment obrotowy
Sześciokątnym
|
Gwintem |
Gwintem
częściowo gwintowane
|
Marka |
Marka
PEINER
|
Materiał |
Materiał
Stal
|
Klasa własności |
Klasa własności
10.9
|
Powłoka |
Powłoka
powłoka cynkowa ogniowa
|
Uwagi dotyczące użytkowania |
Uwagi dotyczące użytkowania
|
Wszystkie cechy
Standard
Cechy produktu
Cechy
Kształt łba |
Kształt łba
Sześciokątnym
|
Element przenoszący moment obrotowy |
Element przenoszący moment obrotowy
Sześciokątnym
|
Gwintem |
Gwintem
częściowo gwintowane
|
Marka |
Marka
PEINER
|
Materiał |
Materiał
Stal
|
Klasa własności |
Klasa własności
10.9
|
Powłoka |
Powłoka
powłoka cynkowa ogniowa
|
Uwagi dotyczące użytkowania |
Uwagi dotyczące użytkowania
|
Zakres dostawy
Zestaw HV ocynk ogniowy:
1 śruba z łbem 6-kt EN 14399-4 stal 10.9
1 nakrętka EN 14399-4 stal 10
2 podkładki EN 14399-6 Stal 300 HV
Nakrętki smarowane k-class: K1
Ilustracja zasada działania
Informacje montażowe
Nakrętki HV są nasmarowane, gotowe do montażu. Prawidłowy montaż odbywa się poprzez odkręcenie nakrętki HV EN14399-4 za pomocą odpowiedniej śruby HV EN14399-4 i podkładek HV EN14399-6. Połączenie elementami od tego samego producenta zapewnia dopasowanie gwintu i zamierzony sposób dokręcania. Dodatkowe smarowanie śrub, nakrętek i podkładek zmienia wartości napięcia wstępnego i prowadzi do błędów montażowych.
BN 14070 - EN 14399-4
PEINER - Nakrętki sześciokątne HV do śruby z łbem sześciokątnym wysokiej wytrzymałości - Stal - 10 - powłoka cynkowa ogniowa
BN 14071 - EN 14399-6
PEINER - Podkładki HV do śrub i nakrętek HV - Stal - powłoka cynkowa ogniowa
BN 20363 - EN 14399-4
PEINER - Śruby z łbem sześciokątnym wysokiej wytrzymałości - Stal - 10.9 - powłoka cynkowa ogniowa
BN 2076 - EN 14399-1
PEINER - Zestaw HV ze śrubą z łbem 6-kt, nakrętką i podkładkami, wstępnie zmontowane - Stal - 10.9 - powłoka cynkowa ogniowa