Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające wysokie z wkładką poliamidową

BN 20739

DIN 982

(Norma wycofana)

~ISO 7040

~UNI 7473

~NFE 25-409



Materiał
Materiał Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału A2

Wszystkie cechy

M10; M12; M14: wymiar pod klucz wg ISO na żądanie


Standard

DIN 982 (Norma wycofana) ~ISO 7040 ~UNI 7473 ~NFE 25-409

Cechy

Materiał
Materiał Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału A2

Informacje montażowe

Elementy złączne wykonane z tych stali nierdzewnych mają podczas montażu. Tendencja do zawłaszczania. Ryzyko zakleszczenia można zmniejszyć poprzez: smary lub powłoki (na większych ilości; na zapytanie).