Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Śruby z łbem walcowym soczewkowym Pozidriv typ Z

BN 20589

DIN 7985 A

(Norma wycofana)

~ISO 7045

~UNI 7687

~ČSN 021147


  • Siła rozciągająca 530 N/mm2
  • odkszt. plast. 0,2% 460 N/mm2

Kształt łba
Kształt łba Soczewkowy
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Wgłębienie krzyżowe Z (typu Pozidriv)
Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Aluminium
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału P65
Powłoka
Powłoka anodowane

Wszystkie cechy


Standard

DIN 7985 A (Norma wycofana) ~ISO 7045 ~UNI 7687 ~ČSN 021147

Cechy produktu

  • Siła rozciągająca 530 N/mm2
  • odkszt. plast. 0,2% 460 N/mm2

Cechy

Kształt łba
Kształt łba Soczewkowy
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Wgłębienie krzyżowe Z (typu Pozidriv)
Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Aluminium
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału P65
Powłoka
Powłoka anodowane