Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Podkładki bez faz, dla śrub do klasy 8.8

BN 20538

DIN 125 A

(Norma wycofana)

ISO 7089

~UNI 6592

~ČSN 021702



Materiał
Materiał Stal
Powłoka
Powłoka powłoka cynkowa pasywacja biała CresaCoat® C 313 Silver
Twardość
Twardość 200 HV

Wszystkie cechy


Standard

DIN 125 A (Norma wycofana) ISO 7089 ~UNI 6592 ~ČSN 021702

Informacje dodatkowe

Sucha powłoka CresaCoat® jest nieelektrolitycznie nakładaną, cienką powłoką o zintegrowanych właściwościach smarnych i dodatkowej ochronie przed korozją.
Certyfikat jest dostępny na życzenie dla specyficznych właściwości, takich jak współczynniki tarcia.
W przypadku elementów złącznych z powłoką trybologiczną należy wcześniej wyjaśnić wymagania, w szczególności dla wymiarów nominalnych > M12 wymagane jest potwierdzenie wartości tarcia!

Cechy

Materiał
Materiał Stal
Powłoka
Powłoka powłoka cynkowa pasywacja biała CresaCoat® C 313 Silver
Twardość
Twardość 200 HV