Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Nakrętki sześciokątne ~0,8d

BN 33000

DIN 934

(Norma wycofana)

~ISO 4032

~UNI 5588

~ČSN 021401



Materiał
Materiał Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału A2
Powłoka
Powłoka powłoka Delta-Seal srebrna

Wszystkie cechy


Standard

DIN 934 (Norma wycofana) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401

Informacje dodatkowe

Jakością handlową jest klasa A2-70 / A4-70 (wytrzymałość na rozciąganie 700 N / mm 2 ) do M5-M24.
Powłoka Delta-Seal Srebrna na stali nierdzewnej zmniejsza współczynnik tarcia i poprawia właściwości antykorozyjne. Delta-Seal jest organiczną powłoką tworzacą mikrowarstwę ochronną. Powłoka srebrna metaliczna. Temperatura pracy do 160 °C.

Cechy

Materiał
Materiał Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału A2
Powłoka
Powłoka powłoka Delta-Seal srebrna