Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Zacznij pisać, aby uzyskać sugestie

Czy chodziło ci o: 

Wyniki na stronie internetowej

Trwa ładowanie sugestii


Sugestie dotyczące produktów

Trwa ładowanie sugestii


Wkręty samowiercące z łbem sześciokątnym bez podkładki uszczelniającej

BN 33019

DIN 7504 K

~UNI 8117



Kształt łba
Kształt łba Sześciokątny z pierścieniem
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Sześciokątnym
Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału A2

Wszystkie cechy


Standard

DIN 7504 K ~UNI 8117

Informacje dodatkowe

Zastosowanie: aluminium, metale kolorowe.

Cechy

Kształt łba
Kształt łba Sześciokątny z pierścieniem
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Sześciokątnym
Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału A2

Informacje montażowe

Wkręty samowiercące ze stali nierdzewnej do miękkich metali (np. aluminium, itp.)
Niska wytrzymałość na skręcanie i twardość powierzchniowa wkrętów samowiercących ze stali nierdzewnej i rzeczywisty stan powierzchni wyznaczają granice, siły łączenia komponentów. Ustawienie prędkości obrotowej, momentu dokręcania lub ustalenie wielkości otworu określa się doświadczalnie.
Podczas montażu należy unikać plastycznych odkształceń skrętnych elementów!

Ilustracja informacje montażowe