Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem
BN 54
DIN 933
(Norma wycofana)
ISO 4017
~UNI 5739
~ČSN 021103
Kształt łba |
Kształt łba
Sześciokątnym
|
Element przenoszący moment obrotowy |
Element przenoszący moment obrotowy
Sześciokątnym
|
Gwintem |
Gwintem
pełnym gwintem
|
Materiał |
Materiał
Stal
|
Klasa własności |
Klasa własności
8.8
|
Powłoka |
Powłoka
czarny
|
Wszystkie cechy
M10; M12; M14; M22: wymiar pod klucz wg ISO na żądanie
Standard
Cechy
Kształt łba |
Kształt łba
Sześciokątnym
|
Element przenoszący moment obrotowy |
Element przenoszący moment obrotowy
Sześciokątnym
|
Gwintem |
Gwintem
pełnym gwintem
|
Materiał |
Materiał
Stal
|
Klasa własności |
Klasa własności
8.8
|
Powłoka |
Powłoka
czarny
|
BN 20234 - DIN 933 - ISO 4017
Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem - Stal - 8.8 - powłoka cynkowa gruba pasywacja
BN 20541 - DIN 933 - ISO 4017
Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem - Stal - 8.8 - powłoka cynkowa pasywacja biała CresaCoat® C 313 Silver
BN 21200 - DIN 933 - ISO 4017
Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem - Stal - 8.8 - powloka z płatków cynku GEOMET® 500 A
BN 56 - DIN 933 - ISO 4017
Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem - Stal - 8.8 - powłoka cynkowa pasywacja biała
BN 58 - DIN 933 - ISO 4017
Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem - Stal - 8.8 - powłoka cynkowa pasywacja żółta