Śruba z łbem sześciokątnym z niepełnym gwintem
BN 55
DIN 931
(Norma wycofana)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
Kształt łba |
Kształt łba
Sześciokątnym
|
Element przenoszący moment obrotowy |
Element przenoszący moment obrotowy
Sześciokątnym
|
Gwintem |
Gwintem
częściowo gwintowane
|
Materiał |
Materiał
Stal
|
Klasa własności |
Klasa własności
8.8
|
Powłoka |
Powłoka
czarny
|
Wszystkie cechy
M10; M12; M14; M22: wymiar pod klucz wg ISO na żądanie
Standard
Cechy
Kształt łba |
Kształt łba
Sześciokątnym
|
Element przenoszący moment obrotowy |
Element przenoszący moment obrotowy
Sześciokątnym
|
Gwintem |
Gwintem
częściowo gwintowane
|
Materiał |
Materiał
Stal
|
Klasa własności |
Klasa własności
8.8
|
Powłoka |
Powłoka
czarny
|
BN 20236 - DIN 931 - ISO 4014
Śruba z łbem sześciokątnym z niepełnym gwintem - Stal - 8.8 - powłoka cynkowa gruba pasywacja
BN 20543 - DIN 931 - ISO 4014
Śruba z łbem sześciokątnym z niepełnym gwintem - Stal - 8.8 - powłoka cynkowa pasywacja biała CresaCoat® C 313 Silver
BN 21201 - DIN 931 - ISO 4014
Śruba z łbem sześciokątnym z niepełnym gwintem - Stal - 8.8 - powloka z płatków cynku GEOMET® 500 A
BN 57 - DIN 931 - ISO 4014
Śruba z łbem sześciokątnym z niepełnym gwintem - Stal - 8.8 - powłoka cynkowa pasywacja biała
BN 58 - DIN 933 - ISO 4017
Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem - Stal - 8.8 - powłoka cynkowa pasywacja żółta