EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Logowanie

Uzytkownik
Haslo

Zapomnialem hasla
Zamówienia przy uzyciu kart kredytowych
Rejestracja nowego klienta

Podkładki płaskie / pierścienie zabezpieczające i uszczelniające plastik

 
Zresetuj
BN - Standard
 
Krótki opis  
Material
Jakosc
Powloka
1 BN 1074 - ~DIN 125 A Podkładki bez fazy Poliamid PA naturalny
2 BN 31306 - ~DIN 125 A Podkładki bez fazy Santoprene   czarny
3 BN 1076 - ~DIN 125 A Podkładki bez fazy Preszpan   brązowy
4 BN 1077 - ~DIN 125 A Podkładki bez fazy Laminat papierowy   brązowy
5 BN 1075 - ~DIN 9021 Podkładki bez fazy Poliamid PA 6.6 naturalny
6 BN 85546 - NFE 25-513 M Podkładki bez fazy, seria M (średnia) Poliamid PA 6.6 naturalny
7 BN 31305 Podkładki zabezpieczające do wałków Poliester   naturalny
8 BN 5389 Podkładki do śrub z łbem stożkowym 90° Poliamid PA czarny
9 BN 5386 Podkładki wykończeniowe Poliamid PA 6.6 czarny
10 BN 1078 Pierścienie zabezpieczające i uszczelniające Dubo® Poliamid PA 6 białe
11 BN 1079 Pierścienie zabezpieczające i uszczelniające do śrub z łbem walcowym Dubo® Poliamid PA 6 białe
12 BN 1080 Podkładki ząbkowane do pierścieni Dubo® Dubo® Stal   powłoka cynkowa pasywacja biała
13 BN 1081 Pierścienie zabezpieczające i uszczelniające Poliamid PA naturalny
14 BN 1217 Pierścienie zabezpieczające i uszczelniające Nyltite® Poliamid PA białe
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22