EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Logowanie

Uzytkownik
Haslo

Zapomnialem hasla
Zamówienia przy uzyciu kart kredytowych
Rejestracja nowego klienta

Podkładki - Mosiądz

 
Zresetuj
BN - Standard
 
Krótki opis  
Material
Jakosc
Powloka
1 BN 560 - DIN 125 A Podkładki bez fazy Mosiądz   bez powłoki
2 BN 561 - DIN 125 A Podkładki bez fazy Mosiądz   niklowany
3 BN 562 - DIN 125 B Podkładki ze ścięciem Mosiądz   bez powłoki
4 BN 563 - DIN 125 B Podkładki ze ścięciem Mosiądz   niklowany
5 BN 565 - DIN 433 Podkładki bez ścięcia, do śrub z łbem walcowym Mosiądz   bez powłoki
6 BN 566 - DIN 433 Podkładki bez ścięcia, do śrub z łbem walcowym Mosiądz   niklowany
7 BN 80018 - NFE 25-513 Z Podkładki bez fazy, seria Z (mała) Mosiądz   bez powłoki
8 BN 80020 - NFE 25-513 M Podkładki bez fazy, seria M (średnia) Mosiądz   bez powłoki
9 BN 567 Podkładki okrągłe cienkie Mosiądz   niklowany
10 BN 568 Pierścienie do zawiasy wpuszczanej Mosiądz   niklowany
11 BN 569 Podkładki do śrub z łbem stożkowym 90° Mosiądz   niklowany
12 BN 31219 Podkładki do śrub z łbem stożkowym 90° Mosiądz   niklowany
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22