Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Zacznij pisać, aby uzyskać sugestie

Czy chodziło ci o: 

Wyniki na stronie internetowej

Trwa ładowanie sugestii


Sugestie dotyczące produktów

Trwa ładowanie sugestii


Podkładki sprężyste łukowe

BN 20194

~DIN 128 A

(Norma wycofana)

~ČSN 021731



Materiał
Materiał Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału 1.4310

Wszystkie cechy


Standard

~DIN 128 A (Norma wycofana) ~ČSN 021731

Informacje dodatkowe

Istniejące aprobaty techniczne w branży kolejowej

Cechy

Materiał
Materiał Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału 1.4310